Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:20:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 50 mm | Durchmesser |
B | 130 mm | Breite |
L | 40 mm | Länge |
H | 100 mm | Höhe |
≈m | 1,38 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 108 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,2 | Toleranz |
B1 | 80 mm | Anschlussmaß |
H2 | 60 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | + 0,15 mm | Obere Toleranz |
Tol H2 | - 0,15 mm | Untere Toleranz |
H8 | 14 mm | Mounting Dimension |
N1 | 11 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 22 mm | Anschlussmaß |
K5 | M10 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben |
W | 6 mm | Schlüsselweite 2 |
Fußnoten
1
Für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8. Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
2
Schlüsselweite.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 |