Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:40:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 20 mm | Durchmesser |
B | 60 mm | Breite |
L | 20 mm | Länge |
H | 50 mm | Höhe |
≈m | 0,15 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 45 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,15 | Toleranz |
B1 | 32 mm | Anschlussmaß |
H2 | 30 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | + 0,15 mm | Obere Toleranz |
Tol H2 | - 0,15 mm | Untere Toleranz |
H8 | 7,5 mm | Anschlussmaß |
N1 | 5,5 mm | Anschlussmaß 1 |
N3 | 11 mm | Anschlussmaß |
K5 | M5 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben |
W | 3 mm | Schlüsselweite 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden