Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:46:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSO40-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KSO..-PP, Schwerlast-Reihe, beidseitig mit Lippendichtung
Vorzugsprodukt





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 40 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 62 mm | Aussendurchmesser |
L | 80 mm | Länge |
Cmax | 10.200 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 9.600 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,27 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
B2 | 18,2 mm | Breite des Ausschnittes 2 |
A10 | 1,5 mm | Öffnungswinkel |
N1 | 3,5 mm | 3 |
N4 | 3 mm | 3 |
α | 54 ° | Öffnungswinkel |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden