Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:24:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KS16
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KS.., Schwerlast-Reihe, beidseitig mit Spaltdichtung
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 16 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 26 mm | Aussendurchmesser |
L | 36 mm | Länge |
Cmin | 1.060 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 950 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 1.430 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 1.550 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,03 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 24,6 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,3 mm | |
DN | 25 mm | |
N1 | 3 mm | Anschlussmaß 2 |
N4 | 3 mm | |
8 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2
Bohrungslage symmetrisch zu Lagerlänge L.


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch