Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:47:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBS25-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; einstellbar, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Produktinformationen






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 57,5 mm | Höhe |
L | 58 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 80 mm | Breite |
C | 2.800 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 2.200 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,58 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 68 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B1 | 55 mm | |
A5 | 40 mm | |
Tol A5 | +0,02 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,02 | Untere Toleranz |
L4 | 28 mm | Abstand |
L5 | 40 mm | Abstand |
J L4 | 20 mm | Abstand |
H2 | 30 mm | Höhe Achse |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 23 mm | |
H6 | 10 mm | |
N! | 6,6 mm | |
N3 | 11 mm | |
K5 | M6 | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
6 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |