Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:47:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBO16-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich




n.r.
16 | Größenkennziffer | |
PP | Dichtung | |
AS | Nachschmierbarkeit | |
≈m | 0,119 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 16 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 33,5 mm | Höhe |
L | 36 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 56 mm | Breite |
C | 800 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 620 N | Tragzahl stat. 1 |
Anschlussmaße
JB | 46 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B1 | 35 mm | |
A5 | 28 mm | |
Tol A5 | +0,02 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,02 | Untere Toleranz |
B2 | 10,1 mm | 2 |
L4 | 15 mm | Abstand |
L5 | 22 mm | Abstand |
J L4 | 6,5 mm | Abstand |
H2 | 20 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 15 mm | |
H6 | 6 mm | |
N! | 5,5 mm | |
N3 | 10 mm | |
K5 | M5 | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
α | 78 ° | Winkel |
4 | Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2


Downloads:


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch