Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:32:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTSS12-PP-AS
Linear ball bearing and housing unit
Linear-Kugellager-Einheit; spieleinstellbar, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig schleifende Dichtung










Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 12 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 35 mm | Höhe |
L | 70 mm | Länge |
B | 43 mm | Width |
Cmax | 1.460 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 2.100 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,21 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 32 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B1 | 34 mm | |
A5 | 21,5 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
JL | 56 mm | Abstand 2 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
L6 | 24 mm | Abstand 2 |
H2 | 18 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,008 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,01 | Untere Toleranz |
H4 | 26,6 mm | |
H5 | 5,4 mm | |
T5 | 11 mm | |
H6 | 16,5 mm | |
G2 | M5 | |
N1 | 4,3 mm | |
N4 | 4 mm | 3 |
N3 | 8 mm | |
K5 | M4 | |
K8 | NIP4MZ | Schmiernippel |
W | 2,5 mm | Width across flats |
8 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 12 | |
Seal | PP | |
Relubrication feature | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch