Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:10:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTSOS30-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; offene Ausführung, spieleinstellbar, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig schleifende Dichtung




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 30 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 60 mm | Höhe |
L | 142 mm | Länge |
B | 87 mm | Breite |
Cmax | 9.600 N | Tragzahl dyn. |
C0 max | 12.000 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 1,52 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 68 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
A5 | 43,5 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
B2 | 14,3 mm | 2 |
JL | 106 mm | Abstand 3 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
L6 | 54 mm | Abstand 3 |
H2 | 35 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,008 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,016 | Untere Toleranz |
H5 | 9,7 mm | |
T5 | 22 mm | |
H6 | 34 mm | |
G2 | M10 | |
N1 | 8,4 mm | |
N4 | 2.5x5.3 | 4 |
N3 | 15 mm | |
K5 | M8 | |
K8 | NIP5MZ | Schmiernippel |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
6 | Kugelreihen | |
α | 57 ° | Winkel |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2
Maß B2 am Durchmesser FW.
3
Maß JL, L6 und Schmierbohrung symmetrisch zur Lagerlänge L.
4
Zentrierbohrung DIN 332 Form A.
Tragzahl in Hauptlastrichtung.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch