Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:07:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTSO16-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; offene Ausführung, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig schleifende Dichtung




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 16 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 35 mm | Höhe |
L | 78 mm | Länge |
B | 53 mm | Breite |
Cmax | 2.330 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 3.100 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,52 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 40 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
A5 | 26,5 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
B2 | 10,1 mm | 2 |
JL | 64 mm | Abstand 3 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
L6 | 26 mm | Abstand 3 |
H2 | 22 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,008 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,016 | Untere Toleranz |
H5 | 7,5 mm | |
T5 | 13 mm | |
H6 | 21 mm | |
G2 | M6 | |
N1 | 5,3 mm | |
N4 | 1.6x3.35 | 4 |
N3 | 10 mm | |
K5 | M5 | |
K8 | NIP4MZ | Schmiernippel |
6 | Kugelreihen | |
α | 68 ° | Winkel |
Fußnoten
1

2

3

4


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden