Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:13:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTSG30-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheiten; mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig schleifende Dichtung






n.r.
AS | Nachschmierbarkeit | |
≈m | 1,69 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 30 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 70 mm | Höhe |
L | 142 mm | Länge |
B | 87 mm | Breite |
Cmax | 9.600 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 12.000 N | Tragzahl stat. 1 |
Anschlussmaße
JB | 68 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B1 | 63 mm | |
A5 | 43,5 mm | Anschlussmaß |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
JL | 106 mm | Abstand 2 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
L6 | 54 mm | Abstand |
H2 | 35 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,008 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,016 | Untere Toleranz |
H4 | 46,2 mm | Anschlussmaß |
H5 | 9,3 mm | |
T5 | 22 mm | Anschlussmaß |
H6 | 34 mm | |
G2 | M10 | |
N1 | 8,4 mm | Anschlussmaß |
N4 | 6 mm | 3 |
N3 | 15 mm | |
K5 | M8 | |
K8 | NIP5MZ | Schmiernippel |
8 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 | |
Dichtung | PP |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden