Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:57:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGSNOS40-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; Schwerlast Reihe, mit Segment-Ausschnitt, mit Schlitz, abgedichtet, befettet, nachschmierbar





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 40 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 77 mm | Höhe |
L | 80 mm | Länge |
B | 108 mm | Breite |
Cmax | 10.200 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 9.600 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 1,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 86 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
A5 | 54 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
B2 | 18,2 mm | |
JL | 58 mm | Abstand 2 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 45 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,008 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,016 | Untere Toleranz |
H5 | 12,4 mm | |
T5 | 26 mm | |
H6 | 44 mm | |
G2 | M12 | |
N1 | 10,5 mm | |
N4 | 3.15x6.7 | 3 |
N3 | 18 mm | |
K5 | M10 | |
K8 | NIP5MZ | Schmiernippel |
W | 4 mm | Schlüsselweite |
6 | Kugelreihen | |
α | 56 ° | Winkel |
Fußnoten
1

2

3


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch