Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:14:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGSNG16-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, abgedichtet, befettet, nachschmierbar



n.r.
16 | Größenkennziffer | |
≈m | 0,19 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 16 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 42 mm | Höhe |
B | 53 mm | Breite |
L | 37 mm | Länge |
Cmax | 1.430 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 1.550 N | Tragzahl stat. 1 |
Anschlussmaße
JB | 40 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B1 | 40 mm | |
A5 | 26,5 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
JL | 26 mm | Abstand 2 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 22 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,008 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,016 | Untere Toleranz |
H4 | 29,3 mm | |
H5 | 6,9 mm | |
T5 | 13 mm | |
H6 | 21 mm | |
G2 | M6 | |
N1 | 5,3 mm | |
N4 | 4 mm | 3 |
N3 | 10 mm | |
K5 | M5 | |
K8 | NIP4MZ | Schmiernippel |
8 | Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2
Maß JL und Schmierbohrung symmetrisch zur Lagerlänge L.
3

Tragzahl in Hauptlastrichtung.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch