Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:22:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGHA25-PP
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheiten, Kompakt Reihe, abgedichtet, befettet, rostgeschütze Ausführung möglich

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 57,5 mm | Höhe |
B | 55 mm | Breite |
L | 49 mm | Länge |
Tol L | +0,5 | Toleranz |
C | 2.280 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 1.670 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,496 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
H6 | 35 mm | |
T5 | 15 mm | |
JB | 46 mm | |
Tol JB | ±0,1 | Toleranz |
G2 | M6 | |
N1 | 5,1 mm | |
N3 | 8,1 mm | |
K5 | M4 | 2 |
Abmessungen
FW | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H2 | 30 mm | Achsmitte |
Tol H2 | ±0,015 | Toleranz |
Fußnoten
1

2
Für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8. Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden