Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:18:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGSNG20-PP-AS
Linear ball bearing and housing unit
Linear-Kugellager-Einheit; mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, abgedichtet, befettet, nachschmierbar






n.r.
20 | Size code | |
≈m | 0,36 kg | Gewicht |
Main Dimensions & Performance Data
FW | 20 mm | Diameter of ball complement |
H | 50 mm | Heigth |
B | 60 mm | Width |
L | 45 mm | Length |
Cmax | 2.200 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 max | 2.310 N | Load capacity stat. 1 |
Mounting dimensions
JB | 45 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
B1 | 44 mm | |
A5 | 30 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol A5 | -0,01 | Lower tolerance |
JL | 32 mm | Distance 2 |
Tol JL | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,15 | Lower tolerance |
H2 | 25 mm | Center height |
Tol H2 | +0,008 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,016 | Lower tolerance |
H4 | 34,1 mm | |
H5 | 7,4 mm | |
T5 | 18 mm | |
H6 | 24 mm | |
G2 | M8 | |
N1 | 6,6 mm | |
N4 | 5 mm | 3 |
N3 | 11 mm | |
K5 | M6 | |
K8 | NIP4MZ | Lubrication nipple |
8 | Ball rows |
Fußnoten
1

2

3


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Seal | PP | |
Relubrication feature | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden