Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:19:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGHK06-B-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Produktinformationen






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 6 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 27 mm | Höhe |
L | 22,2 mm | Länge |
B | 32 mm | Breite |
C | 340 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 240 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 30 g | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 23 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B1 | 25 mm | |
A5 | 16 mm | |
H2 | 13 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,010 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,014 | Untere Toleranz |
H4 | 20,6 mm | Anschlussmaß |
H5 | 5 mm | |
T5 | 9 mm | |
H6 | 13 mm | Anschlussmaß |
A3 | 9 mm | |
G2 | M4 | |
N1 | 3,4 mm | |
N3 | 7 mm | |
K5 | M3 | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 06 | |
Version | B | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |
Zuletzt angesehene Produkte