Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:53:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGHA40-PP
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheiten, Kompakt Reihe, abgedichtet, befettet, rostgeschütze Ausführung möglich

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 84 mm | Höhe |
B | 78 mm | Breite |
L | 71 mm | Länge |
Tol L | +0,5 | Toleranz |
C | 5.300 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 4.450 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 1,439 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
H6 | 49 mm | |
T5 | 20 mm | |
JB | 66 mm | |
Tol JB | ±0,1 | Toleranz |
G2 | M8 | |
N1 | 6,7 mm | |
N3 | 11,1 mm | |
K5 | M6 | 2 |
Abmessungen
FW | 40 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H2 | 45 mm | Achsmitte |
Tol H2 | ±0,015 | Toleranz |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch