Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:30:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



KWSE25
Kugelumlaufwagen
Normale Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 36 mm | Systemhöhe |
B | 70 mm | Wagenbreite |
L | 81,8 mm | Wagengesamtlänge |
I C | 28.000 N | Tragzahl dyn.; Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 67.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
II C | 26.000 N | Tragzahl dyn; Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 45.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
III C | 28.000 N | Tragzahl dyn; Lastrichtung III: Seitenbelastung |
III C0 | 47.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
≈m | 0,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 23,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 57 mm | |
b | 23 mm | Schienenbreite |
A2 | 6,5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 60,9 mm | |
JL | 45 mm | |
JLZ | 40 mm | |
H1 | 5,2 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 9,8 mm | |
H5 | 5 mm | |
T5 | 10 mm | Gewindetiefe |
T6 | 9,5 mm | |
G2 | M8 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 24 Nm | Maximales Anziehdrehmoment |
K3 | M6 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 17 Nm | Maximales Anziehdrehmoment |
K6 | M6 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO 4762-12.9) |
K6 MA | 10 Nm | Maximales Anziehdrehmoment |
D2 | 6,7 mm | |
N2 | 3 mm | Max. Durchm der Schmierbohrung in Anschlusskonstr |
JL5 | 12,94 mm | Position Schmieranschluss |
A3 | 6 mm | Position Schmieranschluss |
t A3 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
O | 3x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
M0X | 840 Nm | Moment |
M0Y | 510 Nm | Moment |
M0Z | 450 Nm | Moment |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWSE | Materialkurzbenennung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden