Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:47:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

TSX..-D, TSX..-E


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 53,8 mm | Höhe |
b | 63 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 19,5 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
K1 | M16 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) |
d1 | 18 mm | Bohrungsdurchmesser |
K1 MA | 340 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
Abmessungen
lmax | 6.000 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL min | 20 mm | Abstand 3 |
aL max | 61 mm | Abstand 3 |
aR min | 20 mm | Abstand 3 |
aR max | 61 mm | Abstand 3 |
jL | 75 mm | Inkrement |
h1 | 28,8 mm | Länge |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
Zusätzliche Informationen
RWU65-E-...; RWU65-F-... | Verwendbare Wagen | |
RUE65-E-...; RUE65-F-... | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
2
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
3
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 65 | |
Länge | ~6000 | |
Version | E |