Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:08:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

TSX..-D, TSX..-E


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 45 mm | Höhe |
b | 53 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 13,1 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
K1 | M14 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) |
d1 | 15,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
K1 MA | 220 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
Abmessungen
lmax | 5.880 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL min | 20 mm | Abstand 3 |
aL max | 47 mm | Abstand 3 |
aR min | 20 mm | Abstand 3 |
aR max | 47 mm | Abstand 3 |
jL | 60 mm | Inkrement |
h1 | 22,5 mm | Länge |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
Zusätzliche Informationen
RWU55-E-...; RWU55-F-... | Verwendbare Wagen | |
RUE55-E-...; RUE55-F-... | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 55 | |
Länge | ~6000 | |
Version | E |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden