Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:37:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 38 mm | Höhe |
b | 45 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 9,4 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
K1 | M12 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) |
d1 | 13,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
K1 MA | 140 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
Abmessungen
lmax | 5.985 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL min | 20 mm | Abstand 3 |
aL max | 41 mm | Abstand 3 |
aR min | 20 mm | Abstand 3 |
aR max | 41 mm | Abstand 3 |
jL | 52,5 mm | Inkrement |
h1 | 19,5 mm | Länge |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
Zusätzliche Informationen
RWU45-E-...; RWU45-F-... | Verwendbare Wagen | |
RUE45-E-...; RUE45-F-... | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1

2
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
3
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 45 | |
Länge | ~6000 | |
Version | E |