Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:26:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
h | 22,3 mm | Height |
b | 23 mm | Width |
Tol b | -0,005 mm | Upper tolerance |
Tol b | -0,035 mm | Lower tolerance |
≈m | 2,9 kg/m | Gewicht |
Mounting dimensions
K1 | M6 | Fixing screws (DIN ISO 4762-12.9) |
d1 | 6,8 mm | Bore diameter |
K1 MA | 17 Nm | Tightening torque 1 |
Dimensions
lmax | 3.930 mm | Max length single piece guideway 2 |
aL min | 20 mm | Distance 3 |
aL max | 23 mm | Distance 3 |
aR min | 20 mm | Distance 3 |
aR max | 23 mm | Distance 3 |
jL | 30 mm | Increment |
h1 | 11,8 mm | Length |
Tol h1 | 0,5 mm | Upper tolerance |
Tol h1 | -0,5 mm | Lower tolerance |
Additional information
RWU25-E-... | Usable carriage(s) | |
RUE25-E-... | Usable linear systems |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Länge | ~4000 | |
Version | D |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.