Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:38:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSX25-D-ADE
Profilschiene
Führungsschienen für Rollenumlaufeinheit, mit Nut für einschiebbares Stahl-Abdeckband,TSX..-D-ADE




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 22,3 mm | Höhe |
b | 23 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 2,9 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
K1 | M6 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) |
d1 | 6,8 mm | Bohrungsdurchmesser |
K1 MA | 17 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
Abmessungen
lmax | 3.930 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL min | 20 mm | Abstand 3 |
aL max | 23 mm | Abstand 3 |
aR min | 20 mm | Abstand 3 |
aR max | 23 mm | Abstand 3 |
jL | 30 mm | Inkrement |
h1 | 11,8 mm | Länge |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
h2 | 1,1 mm | Tiefe |
b1 | 13 mm | Breite |
dADB | 3,9 mm | Bohrungsdurchmesser |
s | 0,6 mm | Dicke |
Zusätzliche Informationen
RWU25-E-... | Verwendbare Wagen | |
RUE25-E-... | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Länge | ~4000 | |
Version | D | |
Schienenausführung | ADE | Für Edelstahl-Abdeckband, wiederverwendbar, einschiebbar |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.