Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:07:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 80 mm | Höhe |
b | 100 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 45,3 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
K1 | M24 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) |
d1 | 26 mm | Bohrungsdurchmesser |
K1 MA | 1.100 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
Abmessungen
lmax | 5.985 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL min | 30 mm | Abstand 3 |
aL max | 83 mm | Abstand 3 |
aR min | 30 mm | Abstand 3 |
aR max | 83 mm | Abstand 3 |
jL | 105 mm | Inkrement |
h1 | 48 mm | Länge |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
Zusätzliche Informationen
RWU100-E-... | Verwendbare Wagen | |
RUE100-E-... | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 100 | |
Länge | ~6000 | |
Version | E |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden