Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:14:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RWU55-F-H
Rollenumlaufwagen
Standard-Führungswagen mit vollrolligem Wälzkörperumlauf für Rollenumlaufeinheit, für Öl- oder Fettschmierung







Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 80 mm | Systemhöhe |
B | 100 mm | Wagenbreite |
L | 172,7 mm | Wagengesamtlänge 1 |
C | 136.000 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 320.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 3.287 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 7.404 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0Z | 6.667 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 4,94 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 23,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 75 mm | |
b | 53 mm | Schienenbreite |
A2 | 12,5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 127 mm | |
LS | 2,75 mm | |
JL | 75 mm | |
H1 | 11 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 61,4 mm | |
H5 | 16 mm | |
T5 | 15 mm | Gewindetiefe |
G2 | M12 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 140 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 3 |
A3 | 18,1 mm | Position Schmieranschluss |
N3 | M6 | Schmieranschluss |
t N3 | 6 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
A4 | 18,1 mm | Position Schmieranschluss |
N4 | 6 mm | Schmieranschluss |
t N4 | 6 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
JL6 | 42,9 mm | Position Schmieranschluss |
N2 | 6 mm | Max. Durchm der Schmierbohrung in Anschlusskonstr 4 |
JL5 | 31,6 mm | Position Schmieranschluss 5 |
GS | M4x4 | |
O | 10x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
Fußnoten
1

2

3
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 55 | |
Version | F | Version |
Wagenausführung | H | Hoher Wagen |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden