Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:46:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RWU45-F-H
Rollenumlaufwagen
Standard-Führungswagen mit vollrolligem Wälzkörperumlauf für Rollenumlaufeinheit, für Öl- oder Fettschmierung










Schmieranschluss S25 ähnlich DIN 71412-A-M6 (liegt lose bei.)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 70 mm | Systemhöhe |
B | 86 mm | Wagenbreite |
L | 145,9 mm | Wagengesamtlänge 1 |
C | 92.000 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 215.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 1.899 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 4.255 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0Z | 3.821 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 3,05 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 20,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 60 mm | |
b | 45 mm | Schienenbreite |
A2 | 13 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 104,2 mm | |
LS | 2,2 mm | |
JL | 60 mm | |
H1 | 8,5 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 52,4 mm | |
H5 | 13,7 mm | |
T5 | 12,5 mm | Gewindetiefe |
G2 | M10 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 83 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 3 |
A3 | 16,6 mm | Position Schmieranschluss |
N3 | M6 | Schmieranschluss |
t N3 | 6 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
A4 | 16,6 mm | Position Schmieranschluss |
N4 | 6 mm | Schmieranschluss |
t N4 | 6 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
JL6 | 37 mm | Position Schmieranschluss |
N2 | 6 mm | Max. Durchm der Schmierbohrung in Anschlusskonstr 4 |
JL5 | 25,7 mm | Position Schmieranschluss 5 |
GS | M4x4 | |
O | 10x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
Fußnoten
1
Mindestabdecklänge zur Abdichtung der oberen Schmieranschlüsse.
2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 45 | |
Version | F | Version |
Wagenausführung | H | Hoher Wagen |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden