Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:17:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RWU35-F-L
Rollenumlaufwagen
Standard-Führungswagen mit vollrolligem Wälzkörperumlauf für Rollenumlaufeinheit, für Öl- oder Fettschmierung













Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 48 mm | Systemhöhe |
B | 100 mm | Wagenbreite |
L | 148,8 mm | Wagengesamtlänge 1 |
C | 70.000 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 175.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 1.500 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 3.350 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0Z | 3.000 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 2,29 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 33 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 82 mm | |
b | 34 mm | Schienenbreite |
A2 | 9 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 111 mm | |
LS | 2,2 mm | |
JL | 62 mm | |
JLZ | 52 mm | |
H1 | 6,5 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 20,5 mm | |
H5 | 8 mm | |
T5 | 12 mm | Gewindetiefe |
T6 | 10,9 mm | |
G2 | M10 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 3 |
K3 | M8 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 3 |
K6 | M8 | Befestigungsschrauben unten (DIN 7984-8.8) |
K6 MA | 24 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 3 |
D2 | 8,6 mm | Durchgangsbohrung |
A3 | 6,6 mm | Position Schmieranschluss |
N3 | M6 | Schmieranschluss |
t N3 | 6 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
A4 | 5,6 mm | Position Schmieranschluss |
N4 | 6 mm | Schmieranschluss |
t N4 | 6 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
JL6 | 37,4 mm | Position Schmieranschluss |
N2 | 6 mm | Max. Durchm der Schmierbohrung in Anschlusskonstr 4 |
JL5 | 27,2 mm | Position Schmieranschluss 5 |
GS | M4x4 | |
O | 10x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
Fußnoten
1

2

3
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 35 | |
Version | F | Version |
Wagenausführung | L | Langer Wagen |

