UG

UG, UGN
Ansicht X um 90° gedreht

Bohrbilder
Bohrbild und Endabstände aR, aL bei Bestellung angeben



lmax | 3.000 mm | Länge maximal 1 |
B | 125 mm | Breite |
Tol B | -0,1 | Toleranz |
H | 53 mm | Höhe |
Tol H | -0,1 | Toleranz |
jB | 35 mm | |
jB2 | 18 mm | |
jL | 40 mm | |
aR min | 15 mm | 2 |
aR max | 35 mm | 2 |
aL min | 15 mm | 2 |
a | 35 mm | 2 |
h1 | 37,5 mm | |
A2 max | 53 mm | |
N2 | 20 mm | |
K1 | M12 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) |
K1 MA | 140 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben 3 |
d1 | 14 mm | Bohrungsdurchmesser |
KVK20 | Geeignete Verschlusskappe 4 | |
RUS38134, RUS38206, RUSV60134-KS, RUSV60206-KS,PR14089 | Geeignete Rollenumlaufschuhe 5 |
Fußnoten
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen, längere Führungsschienen werden mehrteilig geliefert.
Bohrbild und Endabstände aR, aL bei Bestellung angeben.
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
Verschlusskappen müssen getrennt bestellt werden.

Grössenkennziffer | 12553 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.