Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:44:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UFB4710
Guideways with one raceway, for screw mounting
Guideway




Main Dimensions & Performance Data
lmax | 2.000 mm | Length maximum 1 |
B | 47 mm | Width |
Tol B | -0,1 | Tolerance |
H | 10 mm | Height |
Tol H | -0,1 | Tolerance |
Mounting dimensions
jB | 36 mm | |
jB2 | 5,5 mm | |
jL | 80 mm | |
aR min | 10 mm | |
aR max | 50 mm | |
aL min | 10 mm | |
aL max | 50 mm | |
h1 | 3,5 mm | |
N2 | 8,5 mm | |
d1 | 5,3 mm | Bore diameter |
Related products
RUS19069, RUS19105, RUS26086, RUS26102, RUS26126, RUSV30069-KS, RUSV30105-KS, RUSV42086-KS, RUSV42102-KS, RUSV42126-KS, PR14044, PR14061 | Suitable for linear roller bearing 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 4710 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch