Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:53:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
L | 141 mm | Länge max. |
H | 30 mm | Höhe min. |
B | 50 mm | Breite |
≈m | 1,37 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 115 mm | |
L2 | 131 mm | Max. |
JB | 41 mm | |
TolJB | +0,1 | Obere Toleranz |
TolJB | -0,1 | Untere Toleranz |
JL | 51 mm | |
TolJL | +0,1 | Obere Toleranz |
TolJL | -0,1 | Untere Toleranz |
JL2 | 28 mm | |
JL5 | 30,5 mm | |
Q1 | 8 mm | Max. |
A3 | 28,5 mm | |
N3 | 5 mm | 1 |
N4 | 22 mm | |
T5 | 7 mm |
Zusätzliche Informationen
S1 | 8 mm | Einstellschraube Innensechskantmaß |
S2 | 4 mm | Konter/Abdrückschraube Innensechskantmaß 2 |
G3 | M5 | Befestigungsschrauben DIN ISO4762-12.9 |
MA G3 | 10 Nm | Drehmoment Bef. |
K3 | M5 | Befestigungsschrauben DIN ISO4762-12.9 |
MA K3 | 10 Nm | Drehmoment Bef. |
D2 | 6 mm | Kernloch |
Δh | 0,4 mm | Zustellung max. |
0,062 mm | Zustellung je Schraubenumdrehung |
Verwandte Produkte
PR14089 | Für Rollenumlaufschuh |
Fußnoten
1

2



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 24084 | |
Version | A |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch