Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:04:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KUVS13-B
Kugelumlaufschuh
Kugelumlaufschuhe für Führungsschiene mit beidseitiger Laufbahn
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 19 mm | Höhe System |
B | 75 mm | Breite System |
L | 71 mm | Länge Kugelumlaufschuh |
h | 18 mm | Höhe Schiene |
b | 42 mm | Schienenbreite |
lmax | 2.940 mm | Max. Länge Schiene 1 |
C | 13.500 N | Load capacity dyn C 2 |
C0 | 26.000 N | Tragzahl dyn C0 2 |
M0X | 648 Nm | Moment M0X |
M0Y | 211 Nm | Moment M0Y |
M0Z | 211 Nm | Moment M0Z |
≈m | 85 g | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 16,5 mm | |
A2 | 10 mm | |
JB | 55 mm | |
jB | 24 mm | |
a5 | 9 mm | |
L1 | 48,5 mm | |
JL | 20 mm | |
jL | 60 mm | |
aLmin | 20 mm | 3 |
aLmax | 53 mm | 3 |
aRmin | 20 mm | 3 |
aRmax | 53 mm | 3 |
H1 | 5,5 mm | Freiraum Systemmaß |
H2 | 13,5 mm | Höhe Kugelumlaufschuh |
A3 | 7,3 mm | |
h1 | 11,4 mm | |
K1 | M3 | Gewinde |
K1 MA | 2,5 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
G2 | M4 | Gewinde |
G2 MA | 3 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K3 | M3 | Gewinde |
K3 MA | 2,5 Nm | Drehmoment 4 |
d1 | 3,8 mm | Durchmesser |
D2 | 3,3 mm | Durchmesser |
Verwandte Produkte
KUVS13-B | Kugelumlaufschuh | |
TKVD42, TKVD14 | Zugehörige Führungsschiene | |
KA8-TN | Verschlusskappe Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

3

4



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 13 | |
Nachssetzzeichen | B |


Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch
Profilschienenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden