Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:53:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KUVE45-B-N
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-B-N, niedriger Führungswagen, vierreihig






Hauptabmessungen
lmax | 5.835 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
H | 52 mm | Systemhöhe |
B | 120 mm | Wagenbreite |
L | 140,6 mm | Wagengesamtlänge |
Technische Daten
C | 69.000 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 141.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 3.610 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 2.485 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 2.485 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Anschlussmaße
A1 | 37,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 100 mm | |
b | 45 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 10 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 102,5 mm | |
Ls | 2,2 mm | |
JL | 80 mm | |
JLZ | 60 mm | |
jL | 105 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 94 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 94 mm | 3 |
H1 | 9,7 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 17,2 mm | |
H5 | 9,25 mm | |
T5 | 15 mm | Gewindetiefe |
T6 | 11 mm | |
h | 34,2 mm | |
h1 | 15,7 mm | |
G2 | M12 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 83 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K1 | M12 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 140 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K3 | M10 | Befestigungsschrauben |
K3 MA | 83 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K6 | M10 | Befestigungsschrauben |
K6 MA | 35 Nm | Maximales Anziehdrehmoment |
d1 | 13,4 mm | |
D2 | 10,6 mm | |
A3 | 8,5 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 7 mm | 5 |
A4 | 8,5 mm | |
G4 | M6 | |
t G4 | 7 mm | 5 |
JL6 | 19,25 mm |
Verwandte Produkte
KWVE45-B-N | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD45 | Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 45 | |
Wagenausführung | N | Niedriger Wagen |
Version | B |