Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:41:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KUVE30-W
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-W, breite Führungswagen für Kugelumlaufeinheit
Produktinformationen






Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen
lmax | 5.860 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
H | 42 mm | Systemhöhe |
B | 142 mm | Wagenbreite |
L | 97,5 mm | Wagengesamtlänge |
Technische Daten
C | 27.500 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 55.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 2.660 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 700 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 700 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Anschlussmaße
A1 | 31 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 124 mm | |
jB | 50 mm | |
b | 80 mm | Schienenbreite |
a5 | 15 mm | Abstand |
A2 | 9 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 72 mm | |
JL | 52 mm | |
jL | 80 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 71 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 71 mm | 3 |
H1 | 6 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 13,8 mm | |
H5 | 6 mm | |
T5 | 12 mm | Gewindetiefe |
T6 | 12 mm | |
h | 23,5 mm | |
h1 | 11 mm | |
G2 | M10 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K1 | M8 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K3 | M8 | Befestigungsschrauben |
K3 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K6 | M8 | Befestigungsschrauben |
K6 MA | 12 Nm | Maximales Anziehdrehmoment |
d1 | 9 mm | |
D2 | 8,6 mm | |
A3 | 11,25 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 6 mm | 5 |
Verwandte Produkte
KWVE30-W | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD30-W | Führungsschiene |
Fußnoten
1
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
2

3
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 | |
Wagenausführung | W | Breiter Wagen und breite Schiene |