Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:56:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TKVD45-ADE
Profilschiene
Führungsschienen für vierreihige Kugelumlaufeinheit, mit Nut für einschiebbares Stahl-Abdeckband,TKVD..-ADE




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 34,2 mm | Höhe |
b | 45 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 9,2 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
K1 | M12 | Gewinde |
K1 MA | 140 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
d1 | 13,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
Abmessungen
lmax | 5.985 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL max | 94 mm | Abstand 3 |
aL min | 20 mm | Abstand 3 |
aR max | 94 mm | Abstand 3 |
aR min | 20 mm | Abstand 3 |
jL | 105 mm | Inkrement |
h1 | 15,7 mm | Länge |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
h2 | 1,1 mm | Tiefe |
b1 | 22 mm | Breite |
dADE | 3,9 mm | Bohrungsdurchmesser |
s | 0,6 mm | Dicke |
Zusätzliche Informationen
KWVE45-B.. | Verwendbare Wagen | |
KUVE45-B.. | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 45 | |
Länge | ~6000 | |
Schienenausführung | ADE | Für Edelstahl-Abdeckband, wiederverwendbar, einschiebbar |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden