Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:41:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TKVD25
Profilschiene
Führungsschienen für Kugelumlaufschuh und vierreihige Kugelumlaufführung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 18,7 mm | Höhe |
b | 23 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 2,7 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
K1 | M6 | Gewinde |
K1 MA | 17 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
d1 | 6,8 mm | Bohrungsdurchmesser |
Abmessungen
lmax | 6.000 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL max | 53 mm | Abstand 3 |
aL min | 20 mm | Abstand 3 |
aR max | 53 mm | Abstand 3 |
aR min | 20 mm | Abstand 3 |
jL | 60 mm | Inkrement |
h1 | 8,2 mm | Länge |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
Zusätzliche Informationen
KWVE25-B.. | Verwendbare Wagen | |
KUVE25-B.. | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1
The stated torques represent maximum values for the secure transmission of forces in vibration-free, quasistatic applications (S0 = 1). We recommend that the tightening torques for the screw connection of the adjacent construction should be determined at the customer under the conditions specific to the application and operation, observing the information in VDI Guideline 2230 Part 1 (2015) and the information in this description.
2
Maximum length of single-piece guideways.
Longer guideways are supplied as several segments and are marked accordingly.
3
aL and aR are dependent on the guideway length.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 25 | |
Length | ~6000 |