Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:49:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KWVE35-B-SL
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..-B-SL, schmaler, langer Führungswagen, vierreihig






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 48 mm | Systemhöhe |
B | 70 mm | Wagenbreite |
L | 145 mm | Wagengesamtlänge |
C | 47.500 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 100.000 N | Tragzahl stat. 1 |
M0x | 2.625 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 1.890 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 1.890 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 1,81 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 18 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 50 mm | |
b | 34 mm | Schienenbreite |
A2 | 10 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 113 mm | |
LS | 1,65 mm | |
JL | 72 mm | |
H1 | 6,7 mm | Freiraum Systemmaß |
H5 | 6,75 mm | |
T5 | 13,5 mm | Gewindetiefe |
G2 | M8 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
A3 | 12,3 mm | Position Schmieranschluss |
G3 | M6 | Schmieranschluss |
t G3 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
A4 | 11 mm | Position Schmieranschluss |
G4 | M6 | Schmieranschluss |
t G4 | 7 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
JL6 | 27,5 mm | Position Schmieranschluss |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWVE | Materialkurzbenennung |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 35 | |
Version | B | |
Wagenausführung | SL | Schmaler, langer Wagen |