Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:04:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KWVE30-W
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..-W, breite Führungswagen für Kugelumlaufeinheit





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 42 mm | Systemhöhe |
B | 142 mm | Wagenbreite |
L | 97,5 mm | Wagengesamtlänge |
C | 27.500 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 55.000 N | Tragzahl stat. 1 |
M0x | 2.660 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 700 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 700 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 1,95 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 31 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 124 mm | |
b | 80 mm | Schienenbreite |
A2 | 9 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 72 mm | |
JL | 52 mm | |
H1 | 6 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 13,8 mm | |
H5 | 6 mm | |
T5 | 12 mm | Gewindetiefe |
T6 | 12 mm | |
G2 | M10 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K3 | M8 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K6 | M8 | Befestigungsschrauben unten (DIN 7984-8.8) |
K6 MA | 12 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
D2 | 8,6 mm | |
A3 | 11,25 mm | Position Schmieranschluss |
G3 | M6 | Schmieranschluss |
t G3 | 6 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | KWVE | Materialkurzbenennung |
Fußnoten
1
Berechnung der Tragzahl nach DIN ISO 14728-1.
Erhöhung der dynamischen Tragzahl aus praktischer Erfahrung möglich. Die volle Tragzahl kann nur übertragen werden, wenn die volle Gewindelänge verwendet wird und die Anschlusskonstruktion entsprechend dimensioniert ist.
2
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 | |
Version | Version | |
Wagenausführung | W | Breiter Wagen und breite Schiene |