KWVE20-WL
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..-WL, breite, lange Führungswagen für Kugelumlaufeinheit





H | 27 mm | Systemhöhe |
B | 80 mm | Wagenbreite |
L | 87,3 mm | Wagengesamtlänge |
C | 16.200 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 36.500 N | Tragzahl stat. 1 |
M0x | 920 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 400 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 400 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 0,7 kg | Gewicht |
A1 | 19 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 70 mm | |
b | 42 mm | Schienenbreite |
A2 | 5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 67,9 mm | |
JL | 40 mm | |
H1 | 4,6 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 10,6 mm | |
H5 | 5 mm | |
T5 | 10 mm | Gewindetiefe |
T6 | 6 mm | |
G2 | M6 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 10 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K3 | M5 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 10 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K6 | M6 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO4762-12.9) |
K6 MA | 17 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 3 |
D2 | 5,5 mm | |
A3 | 5 mm | Position Schmieranschluss |
G3 | M6 | Schmieranschluss |
t G3 | 5 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
VMKB_065 | KWVE | Materialkurzbenennung |
Fußnoten
Berechnung der Tragzahl nach DIN ISO 14728-1.
Erhöhung der dynamischen Tragzahl aus praktischer Erfahrung möglich. Die volle Tragzahl kann nur übertragen werden, wenn die volle Gewindelänge verwendet wird und die Anschlusskonstruktion entsprechend dimensioniert ist.
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
Grössenkennziffer | 20 | |
Version | Version | |
Wagenausführung | WL | Breiter, langer Wagen und breite Schiene |