Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:07:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lk max | 4.000 mm | Max. Länge 1 |
DW | 3 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 25 mm | |
C | 62.900 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 209.400 N | Tragzahl stat. 2 |
≈m | 408 g/m | Gewicht |
Abmessungen
LW | 13,8 mm | Länge Wälzkörper |
b1 | 19 mm | |
jk | 6 mm | |
ak1 | 4,5 mm |
Verwandte Produkte
M7040, V7040, ML8040, ML9040 | Zugehörige Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-05-7 | Katalog | FR 1 | Deutsch
Flachkäfigführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden