Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:26:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lk max | 4.000 mm | Max. Länge 1 |
DW | 7 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 17 mm | |
C | 69.800 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 114.200 N | Tragzahl stat. 2 |
≈m | 295 g/m | Gewicht |
Abmessungen
LW | 10 mm | Länge Wälzkörper |
jk | 13 mm | |
ak1 | 8,5 mm |
Anschlussmaße
EB | 17,4 mm | |
Tol EB | + 0,2 mm | Toleranz |
EB1 | 10 mm | Min. |
EH | 4,8 mm |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 70 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-05-7 | Katalog | FR 1 | Deutsch
Flachkäfigführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden