Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:12:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lk max | 4.000 mm | Max. Länge 1 |
DW | 2,5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 33,5 mm | |
C | 57.000 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 188.800 N | Tragzahl stat. 2 |
≈m | 239 g/m | Gewicht |
Anschlussmaße
EB | 34 mm | |
Tol EB | + 0,2 mm | Toleranz |
EB1 | 28,5 mm | Min. |
EH | 22 mm |
Abmessungen
LW | 9,8 mm | Länge Wälzkörper |
b1 | 14,3 mm | |
jk | 5,5 mm | |
ak1 | 4 mm |
Verwandte Produkte
J7040, S7040 | Zugehörige Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 34 | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | ZW | Zweireihig |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-05-7 | Katalog | FR 1 | Deutsch