Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:01:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lk max | 4.000 mm | Max. Länge 1 |
DW | 2 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 24 mm | |
C | 37.000 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 125.700 N | Tragzahl stat. 2 |
≈m | 138 g/m | Gewicht |
Anschlussmaße
EB | 24,4 mm | |
Tol EB | + 0,2 mm | Toleranz |
EB1 | 21 mm | Min. |
EH | 1,7 mm |
Abmessungen
LW | 6,8 mm | Länge Wälzkörper |
b1 | 10,5 mm | |
jk | 4,5 mm | |
ak1 | 3,5 mm |
Verwandte Produkte
J6035, S6035 | Zugehörige Führungsschiene |
Fußnoten
1
Längentoleranz: +0/–1 · jk.
2
Die Werte gelten für eine theoretische Käfiglänge von 100 mm in Lastrichtung F.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 24 | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | ZW | Zweireihig |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-05-7 | Katalog | FR 1 | Deutsch
Flachkäfigführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden