Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:47:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

H, BF




Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lk max | 4.000 mm | Max. Länge 1 |
DW | 2 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 10 mm | |
C | 21.600 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 62.800 N | Tragzahl stat. 2 |
≈m | 63 g/m | Gewicht |
Anschlussmaße
EB | 10,3 mm | |
Tol EB | +0,2 | Toleranz |
EB1 | 7 mm | Min. |
EH | 1,7 mm |
Abmessungen
LW | 6,8 mm | Länge Wälzkörper |
jk | 4,5 mm | |
ak1 | 3,5 mm |
Verwandte Produkte
J3525, S3525 | Zugehörige Führungsschiene |
Fußnoten
1
Längentoleranz: +0/–1 · jk.
2
Die Werte gelten für eine theoretische Käfiglänge von 100 mm in Lastrichtung F.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 10 |