Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:15:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lke | 75 mm | Länge |
DW | 3,5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 25 mm | |
C | 64.700 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 177.300 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 16,6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
EB | 25,4 mm | |
Tol EB | + 0,2 mm | Toleranz |
EB1 | 18 mm | Min. |
EH | 3,2 mm |
Abmessungen
LW | 17,8 mm | Länge Wälzkörper |
ak | 3 mm |
Zusätzliche Informationen
Ze | 10 | Anzahl Wälzkörper pro Reihe 2 |
Verwandte Produkte
J5530, S5530 | Zugehörige Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 3525 | |
Wälzkörpersorte | 0-2 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-05-7 | Katalog | FR 1 | Deutsch
Flachkäfigführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden