Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:23:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen






Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lk max | 6.000 mm | Max. Länge 1 |
DW | 5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 32 mm | |
C | 139.500 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 375.600 N | Tragzahl stat. 2 |
≈m | 722 g/m | Gewicht |
Anschlussmaße
EB | 32,5 mm | |
Tol EB | +0,3 | Toleranz |
EB1 | 28 mm | Min. |
EH | 4,6 mm |
Abmessungen
LW | 27,8 mm | Länge Wälzkörper |
jk | 8 mm | |
ak1 | 5,5 mm |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 5023 |
Zuletzt angesehene Produkte