Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:39:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen






Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lk max | 6.000 mm | Max. Länge 1 |
DW | 12 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 40 mm | |
C | 147.600 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 938.600 N | Tragzahl stat. 2 |
≈m | 1.970 g/m | Gewicht |
Anschlussmaße
EB | 40,5 mm | |
Tol EB | +0,3 | Toleranz |
EB1 | 36 mm | Min. |
EH | 11 mm |
Abmessungen
LW | 36 mm | Länge Wälzkörper |
jk | 16 mm | |
ak1 | 10 mm |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12040 |