Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:15:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LTP15-185-2010-F-1
Lineartisch
Präzisions-Lineartische mit Profilschienenführung und Kugelgewindetrieb. Aluminiumausführung, mit Einzelmutter, mit Faltenbalg.
Wird oft zusammen gekauft








n.r.
F | Spindelmutterausführung |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
B4 | 185 mm | Gesamtbreite |
H | 75 mm | Gesamthöhe |
L | 185 mm | Länge des Laufwagens |
Anschlussmaße
b87 | 80 mm | |
D8 | 9 mm | |
d85 | 11 mm | |
d86 | 60 mm | Toleranz -0,01 |
G43 | M8x9 | Gewinde |
G87 | M6 | Gewinde |
h85 | 40 mm | |
h87 | 33 mm | Toleranz ±0,2 |
jB43 | 164 mm | |
jL43 | 120 mm | |
jB8 | 160 mm | |
jL8 | 60 mm | 1 |
L85 | 23 mm | |
L86 | 8 mm | |
L88 | 42 mm | |
S8 | 15 mm | |
T8 | 11 mm | |
t43 | 16 mm | Gewindetiefe |
t87 | 15 mm | Gewindetiefe |
Abmessungen
BB | 28 mm | Länge der Faltenbalgbefestigung |
FBL | 1,35 | Blockmaßfaktor des Faltenbalgs |
H1 | 40,5 mm | Höhe des Laufwagens |
H2 | 34 mm | Höhe der Tragschiene |
H4 | 74,5 mm | Höhe des Lagergehäuses |
H5 | 74,5 mm | Höhe des Lagergehäuses |
L4 | 35 mm | Länge des Lagergehäuses mit Antrieb |
L5 | 25 mm | Länge des Lagergehäuses ohne Antrieb |
Technische Daten
Rx | 118 mm | |
Ry | 35 mm | |
Rz | 116 mm | |
S | 10 mm | Sicherheitsabstand |
mLAW | 3,5 kg | Masse des Laufwagens |
vmax | 0,5 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 20 m/s2 | Max. Beschleunigung |
CI | 19.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
C0 I | 58.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
CII | 19.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
C0 II | 58.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
CIII | 19.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
C0 III | 58.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 3.050 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0y per | 1.600 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0z per | 1.600 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
d0 | 20 mm | Spindeldurchmesser |
P | 10 mm | Spindelsteigung |
C | 12.700 N | Tragzahl dyn. 3 |
C0 | 22.100 N | Tragzahl stat. 3 |
Ca | 17.900 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) dyn |
C0a | 28.000 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) stat |
Zusätzliche Informationen
15 Nm | Max. zulässiges Antriebsmoment | |
2 x KUVE15-B-H | Führungswagen | |
ZKLF1560.2RS | Wälzlager (Festlager) | |
0,05 mm | Wiederholgenauigkeit ± | |
0,85 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Gewindespindel |
Temperaturbereich
0 °C | Min. Betriebstemperatur | |
80 °C | Max. Betriebstemperatur |
Fußnoten
1
Befestigung der Präzisions-Lineartische: Die Präzisions-Lineartische werden mit einem symmetrischen Bohrbild geliefert. Bei symmetrischem Bohrbild ist aL = aR.
2
Werte sind Einzelbelastungen und gelten bei voller Unterstützung der Tischunterseite. Bei kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 15 | |
Antriebssystem | KGT | Kugelgewindetrieb |
Laufwagenlänge | 185 | 185 mm |
Spindeldurchmesser | 20 | |
Spindelsteigung | 10 | 10 mm |
Faltenbalg | 1 | Ja |