Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:22:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MLFI200-365-3ZR-N-FA517.2
Linearmodul
Module mit innenliegender Laufrollenführung und Zahnriemenantrieb.Mit Dreifachzahnriemen-Antrieb, Tragschiene in drei Teilstücken und Befestigungsnuten im Laufwagen












Hauptabmessungen und Leistungsdaten
B2 | 260 mm | Gesamtbreite |
H | 145 mm | Höhe |
L | 365 mm | Länge |
Anschlussmaße
D86 | 95 mm | |
Tol D86 | G7 | Toleranz |
D87 | 115 mm | Ø Lochkreis |
d85 | 32 mm | |
Tol d85 | h7 | Toleranz |
L88 | 60 mm | |
d86 | 76 mm | Ø Innerer Einpass |
G87 | M8 | Gewinde |
h85 | 63 mm | |
JB43 | 35 mm | |
JB44 | 115 mm | |
JB45 | 185 mm | |
JB8 | 50 mm | |
jB9 | 110 mm | |
jB10 | 210 mm | |
l41 | 209 mm | 1 |
NB85 | 10 mm | Breite der Passfedernut |
NL85 | 32 mm | Länge der Passfedernut |
NT85 | 5 mm | Tiefe der Passfedernut, Toleranz P9 |
T86 | 4 mm | Einpasstiefe |
Tol T86 up | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol T86 low | 0 mm | Untere Toleranz |
t87 max | 15 mm |
Abmessungen
B1 | 250 mm | Breite des Laufwagens |
B4 | 263 mm | Breite der Umlenkeinheit |
B18 | 15 mm | |
B72 | 2 mm | |
H1 | 35 mm | Höhe des Laufwagens |
H2 | 108 mm | Höhe |
H4 | 120,5 mm | Höhe der Umlenkeinheit |
H18 | 45 mm | |
h13 | 25 mm | |
h14 | 50 mm | |
h18 | 15 mm | |
L1 | 405 mm | Länge |
L2 max | 24.000 mm | Maximale Länge der Tragschiene |
L4 | 115,5 mm | |
L6 | 6 mm | Länge der Abstreifbürsten |
L18 | 400 mm | |
LTn min | 500 mm | Tragschienen Teilstücklänge min |
LTn max | 8.000 mm | Tragschienen Teilstücklänge max |
S41 | 36,5 mm | 1 |
S | 85 mm | Aufbaumaß |
Technische Daten
mLAW | 13,3 kg | Masse des Laufwagens |
m1 | 3,68 kg | Masse der Verbindungsplatten der Profile |
vmax | 8 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 40 m/s2 | Max. Beschleunigung |
Rx | 209 mm | |
Ry | 56,3 mm | |
Rz | 155 mm | |
I C | 21.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 9.400 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
II C | 21.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 9.400 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
III C | 35.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
III C0 | 19.500 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 1.000 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0y per | 2.000 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0z per | 980 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
Iy | 7.069 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
Iz | 899 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
Zusätzliche Informationen
207 Nm | Max. zulässiges Antriebsmoment | |
4 x LFR5204-16-2Z | Laufrollen | |
0,1 mm | Wiederholgenauigkeit ± | |
230 mm | Vorschub | |
50AT10 | Zahnriemen | |
0,945 kg/m | Masse des Zahnriemens | |
5.640 N | Zulässige Riemenbetriebskraft | |
35,2 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Zahnräder und Getriebe |
Temperaturbereich
Tmin | 0 °C | Min. Betriebstemperatur |
Tmax | 80 °C | Max. Betriebstemperatur |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 200 | |
Laufwagenlänge | 365 | 365 mm |
Version | / | Standard |
Ausführung | / | Basis |
Antrieb | (3)ZR | Zahnriemenantrieb |
Zusätzlicher Laufwagen | / | Kein zusätzlicher Laufwagen |
Befestigung am Laufwagen | N | T-Nuten |
Tragschienenausführung | FA517.2 | Dreiteilig |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden