Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:54:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MLF52-245-E-ZR-WN2
Linearmodul
Module mit außenliegender Laufrollenführung und Zahnriemenantrieb.Mit zweitem, nicht angetriebenen Laufwagen










Hauptabmessungen und Leistungsdaten
B1 | 145 mm | Gesamtbreite |
H | 125 mm | Höhe |
L | 245 mm | Länge |
Anschlussmaße
D86 | 95 mm | |
D87 | 115 mm | Ø Lochkreis |
d85 | 20 mm | |
d86 | 76 mm | Ø Innerer Einpass |
L88 | 31 mm | |
G43 | M10 | Gewinde |
G87 | M8 | Gewinde |
h85 | 60,6 mm | |
JB43 | 105 mm | |
JL43 | 160 mm | Toleranz ±0,2 |
jB8 | 80 mm | |
NB85 | 6 mm | Breite der Passfedernut |
NL85 | 25 mm | Länge der Passfedernut |
NT85 | 3,5 mm | Tiefe der Passfedernut |
T86 | 4 mm | Einpasstiefe |
Tol T86 up | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol T86 low | 0 mm | Untere Toleranz |
t43 max | 24 mm | Gewindetiefe |
t87 max | 15 mm |
Abmessungen
B2 | 112 mm | Breite der Tragschiene |
B4 | 111 mm | Breite der Umlenkeinheit |
B72 | 2 mm | |
H1 | 53,8 mm | |
H2 | 98,6 mm | Höhe |
H4 | 118,3 mm | Höhe der Umlenkeinheit |
H7 | 65,4 mm | |
h13 | 25 mm | |
h14 | 50 mm | |
L2 max | 8.000 mm | Maximale Länge der Tragschiene |
L4 | 115,5 mm | |
L6 | 6 mm | Länge der Abstreifbürsten |
Lx1 min | 5 mm | Mindestabstände zw. den Laufwägen |
S | 85 mm | Aufbaumaß |
Technische Daten
mLAW | 3,4 kg | Masse des Laufwagens |
m3 | 3,4 kg | Masse des zusätzlichen Laufwagens |
vmax | 8 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 40 m/s2 | Max. Beschleunigung |
Rx | 105 mm | |
Ry | 35,3 mm | |
Rz | 90 mm | |
I C | 17.800 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 8.900 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
II C | 17.800 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 8.900 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
III C | 28.400 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
III C0 | 15.500 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 180 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
M0y per | 800 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
M0z per | 460 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
Iy | 386 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils 2 |
Iz | 301 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils 2 |
Zusätzliche Informationen
73,5 Nm | Max. zulässiges Antriebsmoment | |
4 x LFR5301-10-2Z | Laufrollen | |
0,1 mm | Wiederholgenauigkeit ± | |
270 mm | Vorschub | |
32AT10 | Zahnriemen | |
0,2 kg/m | Masse des Zahnriemens | |
1.750 N | Zulässige Riemenbetriebskraft | |
12,6 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Zahnräder |
Temperaturbereich
Tmin | 0 °C | Min. Betriebstemperatur |
Tmax | 80 °C | Max. Betriebstemperatur |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 52 | |
Laufwagenlänge | 245 | 245 mm |
Wagenausführung | E | Verstärkter Laufwagen |
Antrieb | (3)ZR | Zahnriemenantrieb |
Zusätzlicher Laufwagen | WN2 | Zweiter, nicht-angetriebener Laufwagen |
Tragschienenausführung | / | Einteilig |
Faltenbalg | / | Nein |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden