Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:32:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 40,8 mm | Außendurchmesser |
h | 5 mm | Gesamthöhe |
≈m | 0,054 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 | |
Verschlusskappentype | M | Messing, einteilig |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden