Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:24:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KA20-TN/A
Dichtkappe
Verschlusskappen, Kunststoff, zweiteilig, mit Andruckring, KA..-TN/A
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 20 mm | Außendurchmesser |
h | 10,4 mm | Gesamthöhe |
≈m | 0,001 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Verschlusskappentype | TN/A | Kunststoff, zweiteilig, mit Andruckring |

